Publikovat produkty
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA

    SUPERCEL® FLAMMA comprises a high performance rigid thermoset with a phenolic resin insulation core autohesively bonded with a mineral added paper based facing covering one side and a hydro-repellent graphite based breathable membrane on the other. The latter facing should be placed on the side that risks being exposed to flames.

    • CE marked according to the EN13166 standard and EPD verified
    • Reaction to fire classification - EUROCLASS: B-s1,d0
    • Thermal conductivity: 0,019 / 0,021 W/m.K

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasupercel-flamma
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-06-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálPhenolic Foam
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC000406
    • Název ETIMThermal insulation
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_76_62
    • Popis Uniclass 2015Phenolic foam insulation
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation