Publikovat produkty
RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate
Resopal GmbH

RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRES030002
  • Skupina výrobkůHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Skupina produktůResopal HPL & Compact
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3050
  • Šířka (mm)1320
  • Hloubka (mm)0.8
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Popis Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Kód CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu