Publikovat produkty
RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)
Resopal GmbH
Archivovány

RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)

RESOPLAN® RESOPLAN® is the large sized RESOPAL® board for facades, balconies and other external cladding for everything from homes to large or industrial buildings. RESOPLAN® is a durable, solid and self-supporting board, impact and break resistant with a lightfast and weatherproof RESOPAL®surface perfect for exterior use. It supports a wide variety of design possibilities both colour and design selection, joints, as well as the choice of fastening system. RESOPLAN® is corrosion, frost, hail and rot proof. All that is needed to clean the surface is soap or alkaline detergents. RESOPLAN® is environmentally compatible.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRES030023
  • Skupina výrobkůHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Skupina produktůResopal Compact Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Materiály pro plechy
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Popis Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Kód CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls