Publikovat produkty
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    The organic subtleness of a cement tile, enriched with shades and textures, caters for a warm city atmosphere. A solution suitable for all types of use: wall or floor, indoor or outdoor, public or residential areas.

    5 Colours - 6 Formats - 2 Finishes

    Specifikace
    • FULL BODY PORCELAIN TILES

      Formats: 59.2x59.2 - 29.5x59.2 - 44.35x88.9 - 59.2x118.6 - 88.9x88.9 - 119.8x119.8

      Finishes: ANTISLIP RECT - MATT RECT

      5 Colours

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacityzen-collection-tiles
    • Skupina výrobkůCITYZEN
    • Skupina produktůCONCRETE
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-01-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes