Publikovat produkty
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    A high technical quality collection for designing new patterns and customised environments. It is suitable for all types of use: wall or floor, indoor or outdoor, public or residential space and heavy-duty areas.

    30 Colours - 12 Formats - 5 Finishes 

    Specifikace
    • FULL BODY PORCELAIN TILES 

      Formats: 9.7x9.7 | 9.7x29.5 | 9.7x59.2 | 20x22 | 59.2x59.2 | 29.5x29.5 | 29.5x29.5x41.7 | 29.5x59.2 | 59.2x118.6 | 87x87 | 88.9x88.9 | 30x30

      Finishes: MATT NAT - MATT RECT - NAT - SOFT - POL

      Colours: ICE QUARTZ LAVA ASTRAL SUPERBRANCO BONE BEGE TOFFEE ALLOY PLATINA TITANIUM ARG PRATA GRAFITE ANTRACITE PRETO JET CORAL BRICK OPALA COBALTO OCRE TERRACOTTA TEAL INDIGO ANIS JADE LAGOON PISTACHIO OLIVA PALM

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacromatica-collection-tiles
    • Skupina výrobkůCROMATICA
    • Skupina produktůCROMATICA
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-11-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes