Publikovat produkty
FLINT Collection - Porcelain Tiles
FLINT Collection - Porcelain Tiles
FLINT Collection - Porcelain Tiles
    Revigres

    FLINT Collection - Porcelain Tiles

    The versatility and high durability of full-body porcelain tiles, suitable for wall or floor, and indoor or outdoor use, in public or residential space. Resistant ceramic floor for heavy-duty areas.

    8 Colours - 5 Formats - 3 Finishes

    Specifikace
    • FULL BODY PORCELAIN TILES

      Formats: 60x60 - 30x30 - 30x60 - 60x120 - 90x90 

      Finishes: POL - RECT - SOFT

      8 Colours

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaflint-collection-tiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-12-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes