Publikovat produkty
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    Unpretentious strokes with the cement effect of ceramic wall and floor tiles for indoor and outdoor use.

    2 Colours - 6 Formats - 2 Finishes 

    Specifikace
    • FULL BODY PORCELAIN TILES - COLOURED BODY

      Formats - 19,5x180 - 30x180 - 60x180 - 19,5x120 - 30x120 - 60x120

      Finishes - SOFT GRIP - SILK

      2 Colours 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarevigres-rule-tiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes