Publikovat produkty
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(16 recenze)
    Neomezená tvůrčí svoboda a maximální propustnost světla Curtain Wall® 50 je fasádní a střešní systém s pohledovou šířkou profilů 50 mm, který nabízí neomezenou tvůrčí svobodu a maximální průchod světla. Jako takový je systém CW 50 k dispozici v několika designových variantách a typech zasklení a také v různých technických variantách pro dodržení požadavků např. na požární odolnost či úroveň tepelné izolace. Systémové varianty nabízejí řešení jak pro exteriér, tak pro interiér budovy. Zasklívací varianty pokrývají škálu od standardních přítlačných lišt, přes nízké lišty, až po strukturální zasklení. Rozsáhlý sortiment profilů CW 50 splňuje veškeré požadavky současné architektury. S ohledem na energetické vlastnosti nabízí řešení v různých úrovních, umožňuje použití trojskla a lze ho využívat i pro pasivní a nízkoenergetické stavby. Kromě toho mohou být do fasády včleněny různé typy otvíravých prvků, výklopných či paralelně výsuvných oken. Pro střešní konstrukce ze systému CW 50 lze využít zapuštěné střešní okno "Flush roof vent".
    Specifikace
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotareynaers-curtain-wall-cw-50
    • Skupina výrobkůCurtain Wall
    • Skupina produktůCurtain Wall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-17
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)700
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_51_02
    • Popis Uniclass 2015Aluminium curtain wall frame sections
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows