Publikovat produkty
Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large volume electric commercial water heaters save energy and are available in 150 to 2,500-gallon storage models

Features & Benefits
Large volume electric high power commercial water heaters are now available in 150 to 2,500-gallon storage – vertical round, vertical square and horizontal – with energy saving performance!

  • Glass lined steel tank
  • Incoloy™ heating elements
  • Internal fusing (above 120 amps)
  • Enamel finished galvanized steel jacket
  • Magnesium anodes
  • Immersion thermostat
  • Manual reset high limit
  • Full length hinged doors with key lock
  • Terminal block connections
  • ASME temperature and pressure relief valve
  • Channel iron skid base (except 150 & 200-gallon round models)
  • 180° F temperature operation
  • 125 PSI working pressure
  • Hand-hole sediment cleanout
  • Safety drain pan (square models)
  • Control voltage on/off switch with pilot light
Specifikace
    • 150 to 2,500-Gallon Capacities
    • Voltages: 208, 240, 277, 380, 415, 480 and 600
    • Vertical Round & Square and Horizontal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaevro-ehs-evs-large-volume-water-heater
  • Skupina výrobkůWater Heaters
  • Skupina produktůCommercial Electric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Název UNSPSCCommercial water heaters
  • Kód UNSPSC40101826
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Popis Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké