Publikovat produkty
WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

Specifications and Features

  • Cooling Efficiency: 15.2 SEER2 / 12 EER2
  • Refrigerant Type: R-454B
  • Nominal Sizes: 1.5 to 5 Tons [TBD kW]
  • Cooling Capacities: 17.1 to 55.5 kBTU
  • Sound Ranking$^1$: As low as 70 dB
  • EcoNet® Enabled: No
  • ENERGY STAR® certified$^2$: Yes
  • Compressor Type: Single Stage
  • Condenser Coil Type: 7mm

Key Features:

  • Expanded Valve Space: Provides a minimum working area of 27-square inches.
  • Refrigerant Detection System™$^3$: Integrated, patented design providing system protection and homeowner peace-of-mind with low GWP refrigerant monitoring.

Limited Warranty*

  • Parts: 5 Years
  • Conditional Compressor: 10 Years (registration required)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawa14ay-endeavor-line-select--series-air-conditioner
  • Skupina výrobkůResidential Split Air Conditioner
  • Skupina produktůWA13NY Endeavor® Line Select™ Series AC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vMexiko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Číslo OmniClass23-33 39 11
  • Název OmniClassAir Conditioners

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké