Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
rheinzink/products/4b2b4a1b-bcbd-4a49-9c9b-2f7d0f87c391
Domov
Kategorie
Konstrukce
Střecha
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
Není k dispozici v Spojené státy
RHEINZINK
Sledovat
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
RZK010030
Skupina výrobků
Zinc Covering
Skupina produktů
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-03-01
Číslo vydání
1
Související
Související
Hlavní materiál
Zinek
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Konstrukce - Střecha
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Podobné produkty
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Stáhnout
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Stáhnout
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Stáhnout
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Stáhnout
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Stáhnout
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Stáhnout