Publikovat produkty
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
    Riventi

    AMPLITUDE Windows

    AMPLITUDE, the newest minimalist large-scale window system which permits a unique architectural experience, where light takes a leading role and spaces widen towards infinite. On AMPLITUDE, aluminium and glass join to explore their limits as complementary materials. The glazing assumes a structural function, while the aluminium frame reduces to it’s minimum to obtain large and elegant, nearly invisible, glazed surfaces, which make the lines between interior and exterior blur.
    Specifikace
    • FACT SHEET
      • FRAME Totally integrated and hidden.
      • Built-in bearing
      • Minimum vertical connection: 20mm
      • Anodized or coast-proof lacquered aluminium GLAZING
      • Maximum glazing thickness: 34 mm
      • 18m2 maximum
      • Horizontal; 18m2 (6×3)
      • Glazing ratio: 99% LOCK SYSTEM Several Locking points.
      • Alarm and Electric lock
      • Lined-up-to-frame lever
      • Micro-ventilation APERTURE CONFIGURATION Fixed sheets (Up to 18m2)
      • 1,2, and 3 sliding sheets (up to 18m2 cada hoja, 13m2 without motoritzation)
      • Angle openings
      • Possibility of integrating sheets inside walls. TECHNICAL DATA
      • Transmitancy: Ucw from 1.1 (W/m2K)
      • Air hermeticism: (EN 12207): CLASE 4
      • Waterproof: (EN 12208): CLASE 7A
      • Wind load resistance: (EN 12211): CLASE C5
      • Sound-proof (EN ISO 14351-1) CALSE 3
      • Security (EN 1627) RC2 Accesibility (DIN 1840-1 DIN 18040-2)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaamplitude_windows
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůSliding minimalist large-scale window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-07-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
    • Popis Uniclass 2015Window walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13 13
    • Název OmniClassMetal Horizontal Sliding Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows