Publikovat produkty
Robern PLM2440WRE PL Series Right-Side Flat Mirror Medicine Cabinet with Outlet
Robern

Robern PLM2440WRE PL Series Right-Side Flat Mirror Medicine Cabinet with Outlet

  • Concealed finger-pull door edge, Door opening angle 170° and Non-handed cabinet can be installed with left or right opening.
  • Mirrored door and interior with 3 adjustable glass shelves.
  • Side kits required for surface mount installation. Recessed cabinets project only 7/8" from wall, must be recessed no less than 3-3/4" deep.
  • Outlet shelf with one 15A 110VAC duplex outlet; Electrical components are ETL listed.
  • Modular components can be joined horizontally and vertically for virtually unlimited storage.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: CB-PLM2440WRE
    Item Weight: 60.8 pounds
    Product Dimensions: 23.2 x 3.8 x 39.5 inches
    Color: White
    Finish: White
    Material: Aluminum
    Shape: Rectangle
    Power Source: AC
    Voltage: 110 volts
    Amperage Capacity: 15 A
    Item Package Quantity: 1
    Plug Profile: recessed and surface-mount

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRobern-PLM2440WRE-Pl-Series-Right-Side-Flat-Mirror-Medicine-Cabinet-with-Outlet
  • Skupina výrobkůCabinet
  • Skupina produktůMedicine Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Název OmniClassMedicine Cabinets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké