Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

VANTAGE® Modulating - Modulating Unitary Infrared Heater

Číslo položky: robertsgordon-vantageCTH3-straight
Výrobce: Roberts-Gordon LLC
Kategorie produktu: Fuel-Fired Heaters
Skupina produktu: VANTAGE® Modulating
Datum publikování: 2018-10-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (6)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: HVAC - Ohřívače
Uniclass 2.0 Kód: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 Popis: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 Popis: Radiant tube heaters
NBS Reference Kód: 60-36-72
NBS Reference Popis: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
Číslo OmniClass: 23-33 15 17 13
Název OmniClass: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Název Hodnota
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas ; Propane
Input 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®