Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Caldaia100.2 Tech

Číslo položky: Caldaia_100-2_Tech
Výrobce: Robur
Kategorie produktu: Boilers
Skupina produktu: Boiler
Šířka (mm): 730
Výška (mm): 976
Hloubka (mm): 600
Datum publikování: 2021-01-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

Outdoor Condensing Boiler

Mechanical and thermo-hydraulic components
- Integrated spiral single tube stainless steel heat exchanger (2 heat exchangers for Caldaria 100.2).
- Premix modulating burner with 1:9 ratio.
- Automatic air vent valve.
- High efficiency modulating water pump.
- System drain tap.
- Water temperature probe.
- Condensate drain siphon.

Control and safety devices
- Flue safety thermal fuse.
- 3 bar safety valve.
- Gas solenoid valve.
- Safety thermostat.
- Expansion tank.
- Water differential pressure switch.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 90

BIMobject kategorie: HVAC - Bojlery
IFC klasifikace: Boiler
UNSPSC název: Boilers
UNSPSC kód: 401020
Uniclass 1.4 Kód: L75211
Uniclass 1.4 Popis: Gas fired boilers
Uniclass 2.0 Kód: PR-60-08-36
Uniclass 2.0 Popis: Condensing Boilers
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_60_08_34
Uniclass 2015 Popis: Gas fired condensing boilers
NBS Reference Kód: 60-08-36
NBS Reference Popis: Condensing Boilers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Condensing Boilers
Číslo OmniClass: 23-33 11 13
Název OmniClass: Condensing Boilers
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Název Hodnota
Heat Flow Rate 99.8
Installation Method B23P, B33
Material Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Stainless Steel

BIMobject®