Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Caldaria 100.2 Condensing Plus export

Číslo položky: Caldaria_100-2_Condensing_Plus_export
Výrobce: Robur
Kategorie produktu: Boilers
Skupina produktu: Boiler
Šířka (mm): 730
Výška (mm): 976
Hloubka (mm): 600
Datum publikování: 2021-01-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

Outdoor Condensing Boiler

Mechanical and thermo-hydraulic components
- Integrated spiral single tube stainless steel heat exchanger (2 heat exchangers for Caldaria 100.2).
- Premix modulating burner with 1:9 ratio.
- Automatic air vent valve.
- High efficiency modulating water pump.
- System drain tap.
- Water temperature probe.
- Condensate drain siphon.

Control and safety devices
- Flue safety thermal fuse.
- 3 bar safety valve.
- Gas solenoid valve.
- Safety thermostat.
- Expansion tank.
- Water differential pressure switch.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 90

BIMobject kategorie: HVAC - Bojlery
IFC klasifikace: Boiler
UNSPSC název: Boilers
UNSPSC kód: 401020
Uniclass 1.4 Kód: L75211
Uniclass 1.4 Popis: Gas fired boilers
Uniclass 2.0 Kód: PR-60-08-36
Uniclass 2.0 Popis: Condensing Boilers
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_60_08_34
Uniclass 2015 Popis: Gas fired condensing boilers
NBS Reference Kód: 60-08-36
NBS Reference Popis: Condensing Boilers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Condensing Boilers
Číslo OmniClass: 23-33 11 13
Název OmniClass: Condensing Boilers
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Název Hodnota
Heat Flow Rate 99.8
Material Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Stainless Steel

BIMobject®