Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Next R30C

Číslo položky: Next_R30C
Výrobce: Robur
Kategorie produktu: Gas Heaters
Skupina produktu: Next R series
Šířka (mm): 774
Výška (mm): 777
Hloubka (mm): 1031
Datum publikování: 2021-01-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)

heater

heater


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 68

BIMobject kategorie: HVAC - Ohřívače
IFC klasifikace: Air Terminal
UNSPSC název: Space heaters
UNSPSC kód: 40101819
Uniclass 1.4 Kód: L75216
Uniclass 1.4 Popis: Heat generators, warm air
Uniclass 2.0 Kód: PR-60-36-33
Uniclass 2.0 Popis: Gas Fired Unit Heaters
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_60_36_33
Uniclass 2015 Popis: Gas fired unit heaters
NBS Reference Kód: 60-36-33
NBS Reference Popis: Gas Fired Unit Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Heaters
Číslo OmniClass: 23-33 15 17 17
Název OmniClass: Fuel Fired HVAC Air Heaters
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®