Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet

Číslo položky: 341990xx0
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: Debba
Skupina produktu: Cisterns
Šířka (mm): 160
Výška (mm): 360
Hloubka (mm): 340
Datum publikování: 2012-06-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Sanita - WC nádržky
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L72164
Uniclass 1.4 Popis: WC cisterns
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Popis: Wc Cisterns
NBS Reference Kód: 35-93-90
NBS Reference Popis: Wc Cisterns

BIMobject®