Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

MERIDIAN Wall-hung WC

Číslo položky: 346247xx0
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: Meridian
Skupina produktu: Toilets
Šířka (mm): 560
Výška (mm): 400
Hloubka (mm): 360
Datum publikování: 2015-11-27
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Compatible with:
811501000 Multiclin Premium shower toilet for round shaped toilets
811503000 Multiclin Advance shower toilet for round shaped toilets


Materiál hlavní: Vitreous china
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Sanita - WC
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Popis: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Popis: Toilet Systems
NBS Reference Kód: 35-65-90
NBS Reference Popis: Toilet Systems

Roca

Auxiliary Units Parameters

Název Hodnota
Installation Type Wall-hung

Mirrors Parameters

Název Hodnota
Installation Type Wall-hung

Wellness Toilets Parameters

Název Hodnota
Installation Type Wall-hung

BIMobject®