Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Číslo položky: 346577xx0
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: Element
Skupina produktu: TOILETS
Šířka (mm): 550
Výška (mm): 410
Hloubka (mm): 370
Datum publikování: 2016-01-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Materiál hlavní: Vitreous china
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Sanita - WC
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Popis: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Popis: Wc Systems
NBS Reference Kód: 35-65-90-97
NBS Reference Popis: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Název Hodnota
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny