Publikovat produkty
Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start
Roca

Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start

Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start. Single-lever kitchen faucets that perfectly combine a clean design with practicality and ergonomics, making the cooking experience even more enjoyable to the palate and to the eye.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A852AC00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůSyra
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures