Publikovat produkty
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Archivovány

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota68020000
  • Skupina výrobkůTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • Skupina produktůMarble
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)5.5
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES