Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 3 drawers and basin

Číslo položky: 855976xxx
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: Debba
Skupina produktu: COMPOUNDS
Šířka (mm): 460
Výška (mm): 720
Hloubka (mm): 1000
Datum publikování: 2016-09-09
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
Unik (base unit with three drawers and basin)


Materiál hlavní: Chipboard
Sekundární materiál: Vitreous china
Navrženo: Spain
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové sestavy
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L8241
Uniclass 1.4 Popis: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Popis: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Popis: Bathroom Cabinets

BIMobject®