Publikovat produkty
J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Specifikace
  • Optional with: A506405407.Trap for single bowl kitchen sinks A506405607 Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota870F30801
  • Skupina výrobkůKitchen sinks
  • Skupina produktůJ
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)490
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures