Publikovat produkty
LISBOA 340 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

LISBOA 340 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Specifikace
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota870M10330
  • Skupina výrobkůKitchen sinks
  • Skupina produktůLisboa
  • Datum zveřejnění2021-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)340
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures