Publikovat produkty
BERLIN PLUS 610mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

BERLIN PLUS 610mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.5 z 5 hvězdiček4.5(17 recenze)
PLUS - Stainless steel single bowl kitchen sink, 610 mm Berlin, a collection of kitchen sinks with straight lines and soft angles, available with basins in two depths. Under-countertop installation to gain more design, hygiene and comfort.
Specifikace
  • Optional: 861104000 BERLIN Soap dispenser Compatible with: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota870B10550
  • Skupina výrobkůKitchen sinks
  • Skupina produktůBerlin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures