Publikovat produkty
PORTO 390 Single bowl stainless steel sink
Roca

PORTO 390 Single bowl stainless steel sink

4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
Single bowl stainless steel sink
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota870R10330
  • Skupina výrobkůKitchen sinks
  • Skupina produktůPorto
  • Datum zveřejnění2021-05-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)390
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures