Publikovat produkty
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(9 recenze)
    QUARZEX® double bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    Specifikace
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota880210xx0
    • Skupina výrobkůBergen
    • Skupina produktůKitchen sink
    • Datum zveřejnění2021-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)860
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures