Publikovat produkty
FABRIC Base Gris 30x60 R
Roca
Archivovány

FABRIC Base Gris 30x60 R

Fabric-Tweed, a tribute to fabrics, to the warmth of rugs and the well-being of domestic interiors. A touch of fabrics and knitwear makes up this floor tile that combines the smoothness of carpets along with the technical qualities of ceramics. Included in the Rock&Rock tuttomassa full body porcelain range, these floor tiles create a new range of ideal finishes for the contract market niche. The Fabric decoration pays a tribute to the monochrome sobriety in different colours while Tweed, with its spike-shaped design, is a creative example that celebrates the traditional Jacquard in a perfect range to carry out combinations. Range available in 19.5x120 R cm., 30x60 R cm. y 61.5x61.5 cm. (only available in Fabric).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFCWT657021
  • Skupina výrobkůTiles
  • Skupina produktůFabric & Tweed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)8.7
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)3700
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES