Publikovat produkty
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
    Roca
    Archivovány

    FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30

    Fabric-Tweed
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFCWT6HO101
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůFabric & Tweed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)8.7
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1774
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES