Publikovat produkty
FABRIC Malla Fabric Arena 25x30
Roca
Archivovány

FABRIC Malla Fabric Arena 25x30

Fabric-Tweed
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFCWT6HO371
  • Skupina výrobkůTiles
  • Skupina produktůFabric & Tweed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)8.7
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1774
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES