Publikovat produkty
CLAQUE Skirting Blanco 44,5X8
Roca
Archivovány

CLAQUE Skirting Blanco 44,5X8

Skirting Blanco
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFKYT69C011
  • Skupina výrobkůTiles
  • Skupina produktůClaqué
  • TypObjekt
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)445
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Kód UNSPSC30131704
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_45_88_40
  • Popis Uniclass 2015Internal wall tiling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 15 13
  • Název OmniClassWall Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes