Publikovat produkty
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
    Roca

    ARMANI - BAIA Metal-framed mirror

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(81 recenze)

    Metal-framed mirror

    Specifikace
    • An elegant bathroom essential. The fine metallic frame of this stylish mirror lends a smooth, art deco feel to any bathroom space. Available in two finishes. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Both finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA8123440xx
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůBaia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings