Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

CONCEPT - MALLA CONCEPT SILVER 30,1X30

Číslo položky: FEG0130SI
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: MOSAIC
Skupina produktu: CONCEPT
Šířka (mm): 300
Výška (mm): 4
Hloubka (mm): 300
Datum publikování: 2018-04-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
Wall mosaic with geometric texture.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Building Materials - Tiles
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Popis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Popis: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Popis: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 80-96-19
NBS Reference Popis: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Název OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
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
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Název Hodnota
Application Dry Internal Areas
Color Silver
Linear Dimensions 301
Material Metallic Mosaico
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny