Číslo položky: | FL602E8011 |
---|---|
Výrobce: | Roca |
Kategorie produktu: | WALL TILE |
Skupina produktu: | MARBLE LASSA |
Šířka (mm): | 1200 |
Výška (mm): | 7 |
Hloubka (mm): | 1200 |
Datum publikování: | 2019-06-11 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Stavební Materiál |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
Produktu - url: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Technický popis: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/roca/product/fl602e8011
Materiál hlavní: | Ceramics |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Brazil |
Vyrobeno: | Brazil |
BIMobject kategorie: | Podlahy - Tiles |
---|---|
IFC klasifikace: | Floor |
UNSPSC název: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC kód: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Kód: | L5331 |
Uniclass 1.4 Popis: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Popis: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Popis: | Porcelain tiles |
NBS Reference Kód: | 92-96 |
NBS Reference Popis: | Wall And Floor Tiles |
Číslo OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Název OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®