Publikovat produkty
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
    Roca
    Archivovány

    LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

    Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

    Gray, cement, satin, rectified

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFMF019B991
    • Skupina výrobkůTiles (Wall Tile)
    • Skupina produktůLino
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-06-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)11
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_63
    • Popis Uniclass 2015Porcelain tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes