Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Číslo položky: FMF019B991_w
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: LINO
Šířka (mm): 900
Výška (mm): 11
Hloubka (mm): 900
Datum publikování: 2019-06-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Walls - Cladding
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 1.4 Kód: L512
Uniclass 1.4 Popis: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Popis: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Popis: Internal wall tiling systems
NBS Reference Kód: 25-45-45
NBS Reference Popis: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Číslo OmniClass: 23-15 15 13
Název OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
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
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Cladding

Název Hodnota
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny