Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

Číslo položky: FMN01AW041
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: RISQUÉ
Šířka (mm): 300
Výška (mm): 11
Hloubka (mm): 902
Datum publikování: 2019-06-18
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Podlahy - Tiles
IFC klasifikace: Floor
UNSPSC název: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kód: 30131704
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Popis: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Popis: Porcelain tiles
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Popis: Wall And Floor Tiles
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Název OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®