Publikovat produkty
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
    Roca
    Archivovány

    FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5

    A complete palette of colors is the proposal of the Flow Series. With 20 different shades, the wide chart offers multiple possibilities for projects. The products were developed in English brick format and use Majolica technique, which provides an irregular glazing and enhances the color customization. The relief, the colors and the brightness of the surface reinforce the ludic character and the artisanal aspect of the series.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFOV031P02
    • Skupina výrobkůTiles (Wall Tile)
    • Skupina produktůFlow
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7.3
    • Šířka (mm)77
    • Hloubka (mm)305
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_45_88_40
    • Popis Uniclass 2015Internal wall tiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes