Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

LEGNO - PP LEGNO NEGRO 20X120 RET

Číslo položky: FYH01HA161
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: Tiles (Wall Tile)
Skupina produktu: Legno
Šířka (mm): 193
Výška (mm): 11
Hloubka (mm): 1200
Datum publikování: 2019-06-11
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Podlahy - Tiles
IFC klasifikace: Floor
UNSPSC název: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kód: 30131704
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Popis: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Popis: Porcelain tiles
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Popis: Wall And Floor Tiles
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Název OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Black
Material Plus Porcelain

BIMobject®