Číslo položky: | P2014B032001xx0 |
---|---|
Výrobce: | Roca |
Kategorie produktu: | Helios |
Skupina produktu: | Shower trays |
Šířka (mm): | 800 |
Výška (mm): | 27 |
Hloubka (mm): | 1200 |
Datum publikování: | 2018-06-14 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.roca.com/catalogue/collections/shower-solutions/shower-trays/he... |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/roca/product/p2014b032001xx0
Materiál hlavní: | Stonex |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Spain |
Vyrobeno: | Spain |
BIMobject kategorie: | Sanita - Sprchové vaničky |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L72143 |
Uniclass 1.4 Popis: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Popis: | Shower trays |
NBS Reference Kód: | 35-06-84 |
NBS Reference Popis: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Číslo OmniClass: | 23-31 17 00 |
Název OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®