Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

HELIOS 1400x700 Superslim STONEX® shower tray

Číslo položky: P2015782BC01xx0
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: Helios
Skupina produktu: Shower trays
Šířka (mm): 700
Výška (mm): 30
Hloubka (mm): 1400
Datum publikování: 2018-06-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Materiál hlavní: Stonex
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchové vaničky
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L72143
Uniclass 1.4 Popis: Shower trays
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Popis: Shower Trays
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Popis: Shower trays
NBS Reference Kód: 35-06-84
NBS Reference Popis: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Číslo OmniClass: 23-31 17 00
Název OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Název Hodnota
Depth 1400
Height 30 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material STONEX®

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny