Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO MATE 33X60

Číslo položky: ZG085L01
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: ANTARTICA
Šířka (mm): 330
Výška (mm): 9.8
Hloubka (mm): 600
Datum publikování: 2018-02-22
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Dlaždice
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Popis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Popis: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Popis: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 80-96-19
NBS Reference Popis: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Název OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Název Hodnota
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 600 mm
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Flat Edges

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®