Publikovat produkty
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Hexagon

    • Inovativní a esteticky příjemné bezrámové akustické prvky s atraktivním hladkým bílým povrchem, které nabízejí maximální projektovou volnost.
    • Trendové a stylové panely Rockfon Eclipse jsou k dispozici ve čtvercových a obdélníkových estetických tvarech, které jsou řešením pro každý způsob uspořádání místnosti.
    • Rychlá a snadná montáž, ideální pro místa, kde není možné použít zavěšený strop.
    • Vysoké pohlcování zvuku a rozměrová stálost i při vlhkosti do 100%.
    Specifikace
    • Reaction To Fire A1
      Sound Absorption αw: up to 1,00 (Class A)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      C/0N
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarockfon-blanka-activity
    • Skupina výrobkůSuspended Ceilings
    • Skupina produktůBlanka
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Popis Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels