Publikovat produkty
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
    Rockfon

    Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution

    Vzhledově atraktivní akustický stěnový panel vhodný do kanceláří, recepcí apod., kde se skvělé akustické vlastnosti kombinují s estetickým provedením a designem Hladký, hluboce matný a výrazně bílý povrch nabízí vysokou odrazivost světla, optimální rozptyl a antistatické vlastnosti, čímž se výrazně prodlužuje životnost produktuTento produkt je dostupný v mnoha různých tvarech s čistou minimalistickou hranou A a neomezenou nabídkou barev dle požadavků zákazníka (NCS)Snadná a rychlá instalace díky speciální montážní sadě. Tato sada umožňuje instalovat absorbér v různých vzdálenostech od zdi, čímž vznikají zajímavé vzory
    Specifikace
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarockfon-canva-hanging-dividers-acoustic-zoning-solution
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-12-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky