Publikovat produkty
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Triangle

    • Inovativní a esteticky příjemné bezrámové akustické prvky s atraktivním hladkým bílým povrchem, které nabízejí maximální projektovou volnost.
    • Trendové a stylové panely Rockfon Eclipse jsou k dispozici ve čtvercových a obdélníkových estetických tvarech, které jsou řešením pro každý způsob uspořádání místnosti.
    • Rychlá a snadná montáž, ideální pro místa, kde není možné použít zavěšený strop. Vysoké pohlcování zvuku a rozměrová stálost i při vlhkosti do 100%.
    Specifikace
    • Sound Absorption αw: 0.90 (Class A)
      Reaction to Fire B-s1,d0
      Light Reflection 74%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability The high-performance inert film of Rockfon CleanSpace Block provides enhanced durability and water-repellence.
      The film contains DMAc (CAS 127-19-5) in a concentration ≥ 0.1% and < 1% by weight.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)
      • Low-pressure foam cleaning (12×/year)
      • High pressure cleaning (monthly and only applicable for A-edge installation). Max. 80 bar, min. 1 meter distance, water spread at 30° angle, max. water flow 360 L/h.

      Tiles must be clipped into the grid.

      Chemical resistance:
      Tested according to ISO 2812-1 (“Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water”) and classification in accordance with VDI 2083 Part 17. Results are classified as ‘Excellent’ with the following detergents and disinfectants (daily disinfection):
      – Formalin (37%)
      – Ammonia (25%)
      – Hydrogen peroxide (30%)
      – Sulphuric acid (5%)
      – Phosphoric acid (30%)
      – Peracetic acid (15%)
      – Hydrochloric acid (5%)
      – Isopropanol (100%)
      – Sodium hydroxide (5%)
      – Sodium hypochlorite (15%)
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Disinfection • Resistant to Hydrogen Peroxide Vapor (no impact on aeration time)
      • Withstands UVC and Ozone disinfection without degradation
      Clean Room Classification ISO Class 2
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with:

      -HDC 2 for the 25 mm tile;
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarockfon-cleanspace-block
    • Skupina výrobkůSuspended Ceilings
    • Skupina produktůHygienic
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-03-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Popis Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels