Publikovat produkty
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
    Rockfon

    Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system

    Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří Vyroben z 40mm minerální vlny s vysoce výkonnou membránou na zadní straně, která snižuje přenos hluku z místnosti do místnostiŠiroká škála rozměrů v skrytých, polozapuštěných a viditelných možnostech konstrukce mřížkyLehké zvukové izolační desky, snadno se instalují / řežou a čistí pomocí vysavače nebo vlhkého hadříku
    Specifikace
    • Sound Absorption αw: up to 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s2, d0 for Rockfon Lamella with 39x21 mm slats*
      C-s2, d2 for Rockfon Lamella with 34x30 mm or 44x12 mm slats*
      To mix and match slats of different dimensions, please contact Rockfon
      *Complete system tested
      Humidity And Sag Resistance The wood based slats are suitable for dry indoor use only.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Material Health All materials used in Rockfon products are screened against the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC).
      Rockfon stone wool fibres comply with the safe fibre EU regulation and hold an EUCEB certification.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarockfon-lamella-modular-wood-wall-system
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-12-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Vedlejší materiálPřekližka
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství