Publikovat produkty
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Air

    Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří Vyroben z 50mm minerální vlny s vysoce výkonnou membránou na zadní straně, která snižuje přenos hluku z místnosti do místnostiŠiroká škála rozměrů v skrytých, polozapuštěných a viditelných možnostech konstrukce mřížkyLehké zvukové izolační desky, snadno se instalují / řežou a čistí pomocí vysavače nebo vlhkého hadříku
    Specifikace
    • Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarockfon-medicare-air
    • Skupina výrobkůSuspended Ceilings
    • Skupina produktůMedicare
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-01-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Popis Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels