Publikovat produkty
Rockfon MediCare Block
Rockfon MediCare Block
    Rockfon

    Rockfon MediCare Block

    Hladký atraktivní bílý povrch pro různé využití Vysoká zvuková pohltivost/zvuková pohltivost třídy AKompletní nabídka formátů pro variantu s viditelnou nebo částečně viditelnou nosnou konstrukcíSnadné čištění vysavačem
    Specifikace
    • Sound absorption αw: 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s1,d0
      Light Reflection 74%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability The high performance inert film of Rockfon MediCare Block provides enhanced durability and water-repellence.
      The film contains DMAc (CAS 127-19-5) in a concentration ≥ 0.1% and < 1% by weight.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Dry steam cleaning (daily), Resistant to disinfection using Hydrogen Peroxide Vapour, with no impact on aeration time, Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-1 (“Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water”) and classification in accordance with VDI 2083 Part 17. Results are classified as ‘Excellent’ with the following detergents and disinfectants (daily disinfection): – Formalin (37%) – Ammonia (25%) – Hydrogen peroxide (30%) – Sulphuric acid (5%) – Phosphoric acid (30%) – Peracetic acid (15%) – Hydrochloric acid (5%) – Isopropanol (100%) – Sodium hydroxide (5%) – Sodium hypochlorite (15%)
      Clean Room Classification ISO Class 2
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarockfon-medicare-block
    • Skupina výrobkůSuspended Ceilings
    • Skupina produktůMedicare
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Kód ETIMEG000041
    • Název ETIMConsumer electronics
    • Název UNSPSCCeiling panels
    • Kód UNSPSC30161602
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Popis Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels

    Dostupnost regionu

    Evropa