Publikovat produkty
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
    Rockfon
    Archivovány

    Rockfon Sonar dB 46

    Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) in areas where privacy and acoustical comfort is important Made from a 50mm dual layer stone wool core with a high performance membrane sandwich construction which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotauk-rockfon-Sonar-dB-46
    • Skupina výrobkůModular ceiling
    • Skupina produktůSonar dB46
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-10
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Kód ETIMEG000041
    • Název ETIMConsumer electronics
    • Název UNSPSCCeiling panels
    • Kód UNSPSC30161602
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Popis Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels